UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - Aktivní modul
2900891

Výstupní modul VARIOFACE, se 32 miniaturními relé, po 1 přepínači s připevnitelným ručním ovládáním, zasunutý, pro 24 V DC (vč. relé)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Malé konstrukční šířky pouze 92 mm (8 kanálů) příp. 285 mm (32 kanálů)
Zasouvací miniaturní relé vždy s jedním kontaktem přepínače a s připevnitelným ručním ovládáním
Indikaci napájecího napětí (LED)
Ukazatel stavu LED a volnoběžná dioda na každou trasu signálu (integrováno v relé)