Nabíjecí zásuvky CCS pro elektrobusy

Rychlonabíjení až 700 A
Nabíjecí zásuvky CHARX pro elektrobusy

Nabíjení elektrobusů za co nejkratší dobu je pro použití v centru města s pravidelnými a přesnými dobami jízdy nezbytné. Ale také meziměstské autobusy jsou na svých dlouhých trasách odkázány na krátké zastávky s rychlým nabíjením. Naše nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS CHARX connect universal jsou nabíjecím rozhraním pro elektromobily pro rychlonabíjení s výkonem až 700 kW v režimu posilovače. Nabíjecí zásuvky CCS jsou robustní, trvanlivé, prachotěsné a vodotěsné a mají účinné teplotní snímače.

Nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS CHARX connect universal

Výhody našich nabíjecích zásuvek CCS pro elektrické autobusy

  • Ultrarychlé nabíjení HPC s dočasným nabíjecím výkonem až 700 kW (700 A / 1 000 V) a trvalým nabíjecím výkonem 375 kW (375 A / 1 000 V) při použití kabelů o průřezu až 120 mm² pro stejnosměrný proud
  • Ochrana před přehřátím díky přesnému měření teploty na stejnosměrných výkonových kontaktech pomocí snímačů Pt1000
  • Ochrana proti stříkající vodě a nečistotám díky vysokému stupni krytí až IP6K7 a IP6K5, v přední části navíc IP6K6K a IP6K9K
  • Na vyžádání jsou k dispozici různé délky kabelů a předem osazené kabely.
  • Certifikát kvality IATF-16949 pro automobilový průmysl – splňuje normy IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 a SAE J1772
Řídicí jednotka nabíjení vozidla CHARX control vehicle

Hlavní rysy řídicí jednotky nabíjení Přehled komplexních funkcí a vlastností systému EVCC

  • Komunikace týkající se nabíjení stejnosměrným proudem, která probíhá mezi jednotkami PLC prostřednictvím sběrnice CAN podle norem DIN 70121 a ISO 15118
  • Komunikace o nabíjení střídavým proudem ve spojení s nabíječkou OBC, již řídí jednotka VCU
  • Ovládání následujících komponent:
    • Nabíjecí zásuvka (CP, PP, PE, zajišťovací akční člen, soustava snímačů teploty)
    • LED ukazatel stavu
    • Tlačítko přerušení nabíjení
    • 2 stykače VN
  • Řízení externí desky se snímačem napětí a proudu (snímač Isabellenhütte IVT-S)
  • Kompatibilita s CCS (NACS a GB/T se připravuje)
  • Schválení E1 pro silniční vozidla
  • Předběžná úprava sběrnic podle VDV 261
  • Kompatibilita se střešními pantografy (Schunk Smart Charging), v budoucnu také se standardem OppCharge
  • Připraveno pro kybernetickou bezpečnost v souladu s pravidly UNECE R155 a R156
  • Zpracování bezpečnostních funkcí do úrovně ASIL B podle ISO 26262
  • Operační systém reálného času s dobou spouštění 100 až 200 ms
  • Připojení nabíjecí zásuvky 18pólovým konektorem cinch
  • Připojení dalších komponent 30pólovým konektorem cinch
  • Rozměry (š × v × h): 153,2 mm × 56,0 mm × 146,0 mm
Elektrobus od společnosti Ebusco s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS

Dlouhá životnost a vysoká kvalita

Naše nabíjecí zásuvky elektromobilů CCS se již řadu let instalují v elektrobusech známých výrobců. Naši zákazníci přitom oceňují zejména vysokou kvalitu, robustnost a dlouhou životnost, která je mnohem vyšší než je standardně požadovaných 10 000 zásuvných cyklů. Nabíjecí rozhraní CCS jsou vodotěsná, prachotěsná a odolná vůči znečištění díky vysokému stupni ochrany IP6K7 a IP6K5.

Bezpečnost je pro nás obzvlášť důležitá. Proto jsou naše nabíjecí zásuvky elektromobilů vybaveny přesným měřením teploty pomocí snímačů PT1000 na výkonových kontaktech DC. Tím se spolehlivě zabrání přehřátí. Naše nabíjecí zásuvky CCS splňují normy IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC A62196-3 a SAE J1772 a jsou vyráběny ve společnosti certifikované IATF 16949 v souladu s vysokými standardy pro automobilový průmysl.

Nabíjecí zásuvky CCS v elektrobusu

High Power Charging

S našimi kabely o průřezu 120 mm² lze elektromobil nabíjet trvale výkonem 375 kW (375 A / 1 000 V) a dočasně v režimu posilovače dokonce až 700 kW (700 A / 1 000 V). Naše nabíjecí zásuvky s průřezem kabelu 95 mm² dosahují trvalého nabíjecího výkonu 250 kW (250 A / 1 000 V) a až 500 kW (500 A / 1 000 V) v režimu posilovače.

Nabíjecí výkony našich nabíjecích zásuvek CCS

120 mm² / 375 A

95 mm² / 250 A

70 mm² / 200 A

CCS typ 2
Max. trvalý nabíjecí výkon (jmenovitý výkon) 375 kW (375 A / 1000 V) 250 kW (250 A / 1000 V) 200 kW (200 A / 1000 V)
Max. dočasný nabíjecí výkon (režim posilovače)¹⁾ Až 700 kW (700 A / 1000 V) 500 kW (500 A / 1000 V) Až 500 kW (500 A / 1000 V)
Zajišťovací akční člen 12 V nebo 24 V 12 V nebo 24 V 12 V nebo 24 V
Provozní životnost (počet zasunutí) > 10 000 > 10 000 > 10 000
Soustava snímačů teploty DC kontaktů Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS typ 1
Max. trvalý nabíjecí výkon (jmenovitý výkon) 375 kW (375 A / 1000 V) 250 kW (250 A / 1000 V) 200 kW (200 A / 1000 V)
Max. dočasný nabíjecí výkon (režim posilovače)¹⁾ Až 700 kW (700 A / 1000 V) 500 kW (500 A / 1000 V) Až 500 kW (500 A / 1000 V)
Zajišťovací akční člen 12 V 12 V 12 V
Provozní životnost (počet zasunutí) > 10 000 > 10 000 > 10 000
Soustava snímačů teploty DC kontaktů Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ Režim posilovače krátkodobě umožňuje vyšší nabíjecí výkon. Konkrétní časový interval závisí na mnoha okolních podmínkách. Podrobnosti najdete v příbalovém letáku k danému výrobku, který si můžete stáhnout z příslušné stránky s podrobnostmi o výrobku.

Přejít přímo na stránku produktu
Prozkoumejte naše široké portfolio

Na naší produktové stránce můžete produkty filtrovat podle nabíjecího standardu, nabíjecího výkonu, délky kabelu, nabíjecího proudu a zajišťovacího aktuátoru.

Přejít k produktům
Nabíjecí zásuvky CHARX connect universal

Technické vlastnosti nabíjecích zásuvek CCS

Nabíjecí zásuvky CCS s individuálním osazením CHARX connect universal

Nabíjecí zásuvky CCS s individuálním osazením Řešení připravené k instalaci pro elektromobily

Poprvé nabízíme nabíjecí zásuvky CCS typu 2 CHARX connect universal s osazenou sadou kabelů. Zásuvky připravené k instalaci se standardními konektory obdržíte od jediného dodavatele, což zkracuje dobu nákupu a instalace i celkové náklady.

  • Úspora času a nákladů díky řešení připravenému k instalaci
  • Nabíjecí výkon, připojovací kabel a napětí pohonu přizpůsobené vašim požadavkům
  • Nabíjení High Power Charging s až 700 kW v režimu posilovače
  • Bezpečné díky přesnému měření teploty a vysokému stupni krytí IP
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949
Nabíjecí zásuvky CCS s bočním kabelovým vývodem

Nabíjecí zásuvky CCS s bočním kabelovým vývodem Pro prostorově úspornou a pohodlnou instalaci

Nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal typu 2 jsou nyní k dispozici také s 90° kabelovým vývodem. Ušetříte tak cenné místo ve vozidle. Zákazníci, kteří přejdou na nabíjecí zásuvky 90°, nemusí díky shodné geometrii provádět žádné změny ve výřezu karoserie.

  • Více než 50% úspora montážní hloubky ve srovnání s našimi nabíjecími zásuvkami CCS s přímým kabelovým vývodem.
  • Pohodlnější a přehlednější pokládka kabelového svazku
  • Zamezení vzniku horkých míst díky většímu poloměru ohybu
  • Snadný přechod díky shodné geometrii přišroubování všech nabíjecích zásuvek CCS
  • Krytí IP6K6K/IP6K9K na přední straně odolává vysokotlakému čištění a čištění parním proudem.

Dostupné od 1. kvartálu 2026

Ochranné víko nabíjecí zásuvky CCS

Ochranné víko nabíjecí zásuvky CCS Optimální ochrana v extrémních podmínkách

Ochranná víka zajišťují krytí IPX5 prostoru kontaktů našich nabíjecích zásuvek CCS CHARX connect universal. To znamená, že vaše elektrická užitková vozidla budou ideálně vybavena pro náročné podmínky prostředí. Volitelně lze přidat tlačítko pro zrušení a ukazatel stavu LED.

  • Spolehlivá ochrana všech signálních a výkonových kontaktů před stříkající vodou podle IPX5
  • Inteligentní ovládání: při otevření DC krytu se zároveň automaticky otevře i AC kryt
  • Volitelné doplňky: Tlačítko pro zrušení nabíjení a ukazatel stavu nabíjení s volně ovladatelnou RGB LED diodou
  • Jednoduchý Design-in díky shodné geometrii přišroubování pro CCS typ 1 a CCS typ 2.
  • Kompatibilní s naší řídicí jednotkou nabíjení CHARX control vehicle

Dostupné od 1. kvartálu 2026

Reference Příklady zákazníků, kteří s úspěchem používají naše nabíjecí zásuvky CCS

Elektrobus Solaris s nabíjecími zásuvkami CCS CHARX
Solaris je přední evropský výrobce městských a linkových autobusů. Společnost se zaměřuje na vývoj vozidel s nulovými emisemi – elektrických, vodíkových a trolejbusů. Vozidla Solaris jsou v provozu ve 33 zemích a 850 městech v Evropě i mimo ni. Autobusy společnosti, které získaly řadu ocenění za kvalitu a inovace, jsou vybaveny nabíjecími zásuvkami CCS CHARX pro zajištění bezpečného a rychlého nabíjení.
Elektrický autobus v parku All Electric Society Park provozovaném společností Phoenix Contact
Švýcarská rodinná společnost HESS AG, která byla založena v roce 1882, vyrábí inovativní elektrické autobusy pro místní dopravu. Společnost HESS přitom používá nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS dodávané společností Phoenix Contact.
Elektrický autobus Ebusco na mostě s logem
Nizozemský výrobce Ebusco vyrábí elektrické autobusy. I v osobní dopravě vyžaduje trh vysoký dosah a možnost rychlého nabití na cestách. Společnost Ebusco proto spoléhá na naše nabíjecí zásuvky elektromobilu, které lze použít k dočasnému nabíjení výkonem až 500 kW.
Nákladní automobil Designwerk s logem
Švýcarská společnost Designwerk Technologies AG se specializuje na výrobu individualizovaných nákladních elektromobilů. Naše nabíjecí zásuvky CCS slouží k rychlonabíjení akumulátorů o kapacitě až 1 000 kWh v nákladních automobilech s výkonem do 680 koní.
Elektromobily BMW s logem
Skupina BMW Group je jedním z předních poskytovatelů prémiové elektromobility. K zajištění rychlého a pohodlného nabíjení jsou od roku 2017 plně elektrické modely značek BMW a MINI vybaveny našimi nabíjecími zásuvkami. (Obrázek: © BMW Group)
Elektromobil od společnosti Flux Mobility s nabíjecím rozhraním CCS
Švýcarská společnost Flux Mobility vyvíjí vysoce kvalitní lehká užitková vozidla s inovativními bezemisními technologiemi pohonu a elektrifikuje speciální vozidla. Přitom používá naše nabíjecí zásuvky CCS a rovněž flexibilní koncepci platformy, která umožňuje okamžitou náhradu vozidel se vznětovými motory.
Čisticí vozidlo Bucher Municipal s nabíjecí zásuvkou elektromobilu
Společnost Bucher Municipal je předním dodavatelem inovativních a udržitelných vozidel a vybavení k čištění a úklidu veřejných i soukromých dopravních komunikací. V roce 2016 uvedla společnost Bucher Municipal na trh první plně elektrický kompaktní zametací stroj na světě. Použití nabíjecích zásuvek elektromobilu z nabídky společnosti Phoenix Contact umožňuje, aby stroje dodávané společností Bucher Municipal splňovaly požadavky mezinárodních nabíjecích standardů.

Zkouška nabíjení výrobce autobusů HESS

Švýcarský výrobce elektrobusů HESS navštívil společnost Phoenix Contact, aby provedl zkoušku nabíjení v parku All Electric Society Park. Společnost HESS se pokusila o nepřetržité nabíjení baterie elektrobusu s výkonem 350 kW a proudem 500 A z 30 % na 80 %.
Více se dozvíte ve videu.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich komponent pro elektromobily

Rád vám poradím s našimi nabíjecími zásuvkami i řídicí jednotkou nabíjení vozidla a těším se na váš telefonát nebo e-mail.