Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - Průchozí svornice
XT 2,5 - Průchozí svornice
1343106

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Přípojka Push-X, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,34 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

NEW
Go to Product Detail Page for item 1136504
ECM-UC-10A-UI - Měřicí převodník proudu
ECM-UC-10A-UI - Měřicí převodník proudu
1136504

Měřicí převodníky proudu k měření stejnosměrných, střídavých i zkreslených proudů. Konfigurace přes rozhraní USB-C prostřednictvím webového serveru (bez 24 V DC). 4 rozsahy měření proudu: 0 A ... 0,1 A až 0 A ... 12,5 A. Standardní konfigurace, Svorky Push-in. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).