Plně automatizovaná výroba svorkovnic pomocí systému clipx MASTER line

Vaše řešení automatizace pro efektivní procesy.
Zařízení clipx MASTER line pro plně automatickou výrobu svorkovnic

Maximální efektivita díky plně automatickému osazování a značení

Optimalizujte své výrobní procesy v oblasti výroby rozvaděčů pomocí našeho zařízení clipx MASTER line pro plně automatickou výrobu svorkovnic včetně označení. Po plně automatickém osazení nosných lišt následuje laserové značení celé svorkovnice, aniž by došlo k přerušení procesu. Informace potřebné pro výrobu se získávají přímo z engineeringu. Díky těmto vlastnostem přispívá clipx MASTER line rozhodujícím způsobem k optimalizaci procesů a zavádění automatizovaných výrobních procesů při výrobě rozvaděčů.

Vaše výhody

  • Zvýšení efektivity a produktivity díky plně automatizované výrobě bez přerušení procesu
  • Minimalizace chyb díky přenosu dat z engineeringu
  • Výrazná úspora času při značení díky použití svornic s integrovanými značkovači
  • Vysoká kvalita a přesnost značení díky laserovému popisování
Zařízení clipx MASTER line pro plně automatickou výrobu svorkovnic

Vaše automatizační řešení pro efektivní výrobu svorkovnic

Celý výrobní proces zařízení clipx MASTER line zahrnuje montáž komponentů a následné označení. Mezi hlavní výhody našeho zařízení patří plně automatizovaná přeprava mezi jednotlivými pracovními kroky a souběžné provádění operací montáže a označování, díky čemuž se výrobní časy zkracují na minimum. Použitím řadových svornic Phoenix Contact z produktových řad CLXM a CLM s integrovanými označovači a balením optimalizovaným pro montáž lze zvýšit efektivitu při montáži a označování.

Systém clipx MASTER line pomáhá zefektivnit výrobní procesy při výrobě svorkovnic, snížit náklady a výrazně omezit manuální zásahy.

Náš clipx MASTER line v detailu

Interaktivní obrazová mapa: Zařízení clipx MASTER line pro plně automatickou výrobu svorkovnic
Automatizovaná montáž svornic na nosné lišty
V této části probíhá automatické osazování nosných lišt. Zařízení disponuje sedmi racky, z nichž každý má deset pozic pro zásobníky, a umožňuje tak pojmout až 70 různých řadových svornic.
Automatizovaná montáž svornic na nosné lišty
Automatická přeprava
Díky integrované manipulační jednotce můžete s naším zařízením vyrábět svorkovnice bez přerušení procesu mezi montáží a značením. Po osazení jsou smontované svorkovnice automaticky přepraveny do značkovací stanice. Přitom dojde k automatické změně orientace svorkovnice z vertikální na horizontální.
Automatická přeprava
Automatizované laserové popisování
Ve značkovací stanici dochází k automatickému označování namontovaných svorkovnic pomocí laserového popisování. Laserové popisování zajišťuje odolné a trvalé označení s vyšší odolností proti otěru. Porovnáním skutečných výsledků měření s digitálním dvojčetem se i při odchylkách dosahuje přesných výsledků popisování.
Automatizované laserové popisování
Výrobní informace z engineeringu
Nakonfigurujte si své svorkovnice v našem inženýrském softwaru clipx ENGINEER a přímo z něj předejte výrobní informace pro zařízení. Tím je zajištěna souvislá návaznost dat od engineeringu až po výrobu a snižuje se potenciál chyb.
Výrobní informace z engineeringu
Vstupní dopravník pro nosné lišty
Ručně nařezané nosné lišty se umístí na dopravní pás a automaticky se dopraví do zařízení. Vstupní dopravník nabízí až 30 míst pro nosné lišty s perforací i bez ní.
Vstupní dopravník pro nosné lišty
Automatizovaný výstup
Smontované a laserem označené svorkovnice se automaticky vydávají přes válečkový dopravník, který slouží jako výstupní zásobník. V kombinaci s principem „first-in-first-out“ umožňuje jednoduché a přehledné odebírání.
Automatizovaný výstup
Řadová svornice s integrovanými označovači

Sortiment pro automatizovanou výrobu

Naše řadové svornice z produktových řad CLXM a CLM s integrovanými značkovači jsou optimálně přizpůsobeny automatizované výrobě svorkovnic. Díky balení optimalizovanému pro seřizování lze plnění i doplňování provádět rychle.

Použitím řadových svornic s již ozazenými značkovači lze dosáhnout značné úspory času. Odpadají ruční činnosti při popisování, jako je vylamování, přiřazování a nacvakávání jednotlivých značkovačů.

Automatizovaná výroba bez přerušení procesu

Informační leták
Plně automatická výroba svorkovnic se zařízením clipx MASTER line

V našem informačním letáku najdete všechny technické podrobnosti a informace o zařízení clipx MASTER line na jednom místě.

K informačnímu letáku
Zařízení clipx MASTER line pro plně automatickou výrobu svorkovnic