Rozvodka Y, 4-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, PIN 2+4 přemostěné a Zásuvka přímo M12, kódování: A, PIN 2+4 přemostěné
Y-rozbočovač
Rozvodka Y, 4-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A a Zásuvka přímo M12, kódování: A
Rozvodka Y, 5-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, paralelní rozvodka
Rozvodka Y, 4-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, PIN 2+4 přemostěné a Zásuvka přímo M12, kódování: A, PIN 2+4 přemostěné
Rozvodka Y, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: T, na Zásuvka přímo M12, kódování: T a Zásuvka přímo M12, kódování: T, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V
Rozvodka Y, 5-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: L, na Zásuvka přímo M12, kódování: L a Zásuvka přímo M12, kódování: L, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V, paralelní rozvodka
Rozvodka Y, 4-pólový, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A a Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A
Rozvodka Y, 3-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M8, kódování: A a Zásuvka přímo M8, kódování: A, paralelní rozvodka
Rozvodka Y, 5-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, paralelní rozvodka
Zástrčka Y pro spojení modulu Loop 2-S-Line s Loop 2 (M12)