Výstražné štítky

Go to Product Detail Page for item 0830429
PML-W100 (25X25)R - Výstražný štítek
PML-W100 (25X25)R - Výstražný štítek
0830429

Výstražný štítek, Cívka, žlutá (RAL 1018), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 19,09 mm, šířka textového pole: 22 mm

Go to Product Detail Page for item 0830431
PML-W100 (100X100)R - Výstražný štítek
PML-W100 (100X100)R - Výstražný štítek
0830431

Výstražný štítek, Cívka, žlutá (RAL 1018), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 76,36 mm, šířka textového pole: 88 mm