Kulaté konektory, 7pólové

Go to Product Detail Page for item 1467435
M23-07S1N1290DUS - Spojkové konektor
M23-07S1N1290DUS - Spojkové konektor
1467435

M23, Spojkové konektor, aplikace: Signál, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1629128
M23-07P1N8A90DUS - Spojkové konektor
M23-07P1N8A90DUS - Spojkové konektor
1629128

M23, Spojkové konektor, aplikace: Signál, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1619417
CA-07P1N8AT006S - Kabelový konektor
CA-07P1N8AT006S - Kabelový konektor
1619417

M23, Kabelový konektor, aplikace: Signál, řada: CA, úhlový, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 6 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Go to Product Detail Page for item 1629179
M23-07P1N8A8002S - Kabelový konektor
M23-07P1N8A8002S - Kabelový konektor
1629179

M23, Kabelový konektor, aplikace: Signál, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Rychlospojka ONECLICK, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 8,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1619528
CA-07S1N8A8007S - Kabelový konektor
CA-07S1N8A8007S - Kabelový konektor
1619528

M23, Kabelový konektor, aplikace: Signál, řada: CA, přímý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce. Alternativní výrobek: 1629230

Go to Product Detail Page for item 1629225
M23-07P1N8A8004 - Kabelový konektor
M23-07P1N8A8004 - Kabelový konektor
1629225

M23, Kabelový konektor, aplikace: Signál, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1340674
M23-07P1N1280DU - Kabelový konektor
M23-07P1N1280DU - Kabelový konektor
1340674

M23, Kabelový konektor, aplikace: Signál, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1340673
M23-07P1N128004 - Kabelový konektor
M23-07P1N128004 - Kabelový konektor
1340673

M23, Kabelový konektor, aplikace: Signál, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1628947
M17-6ES1N8A9002S - Spojkové konektor
M17-6ES1N8A9002S - Spojkové konektor
1628947

M17, Spojkové konektor, aplikace: Výkon, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 6,5 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).