Kabelové šroubení, materiál šroubení: Mosaz, poniklovaná, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 6 mm ... 12 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Kabelová šroubení
Plastové kabelové šroubení EVO s bajonetovým uzávěrem; pro řadu pouzder B, velikost M32, průměr vodiče 11 mm ... 21 mm
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 5 mm ... 10 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Mosaz, poniklovaná, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 15 mm ... 21 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 22 mm ... 32 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 18 mm ... 25 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 3 mm ... 6,5 mm, stínění: ne, připojovací závit: M12 x 1,5, barva: šedostříbrný RAL 7001
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Mosaz, poniklovaná, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 19 mm ... 28 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Mosaz, poniklovaná, aplikace: EMC, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm, stínění: ano, připojovací závit: Pg9, barva: stříbrná, s kroužkem O
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 5 mm ... 10 mm, stínění: ne, připojovací závit: Pg11, barva: šedostříbrný RAL 7001