Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Muž u tabletu při aktivaci klientu mGuard Secure VPN Client

Aktivace klientu mGuard Secure VPN Client

Klient mGuard Secure VPN Client se aktivuje přes internet. Software je licencován až po úspěšné aktivaci. To je nutné u nové instalace nebo po provedení významných změn hardwaru používaného koncového zařízení.

Licenční podmínky umožňují používání softwaru na jednom koncovém zařízení. Software je k tomuto zařízení pevně přiřazen a opatřen ochranou proti kopírování (aktivace softwaru). Ve výjimečných případech (závada hardwaru, vícenásobná změna hardwaru) lze licenci za určitých podmínek na požádání deaktivovat, popř. znovu aktivovat.

Aktivace licence proběhne offline. V případě aktualizace softwaru obdržíte nový licenční klíč.

V nabídce monitoru mGuard Secure Client „Nápověda“ se v položce nabídky „Informace o licenci a aktivace“ zobrazuje použitá nainstalovaná verze softwaru a případně licencovaná verze softwaru s výrobním číslem.

Klientský software se vždy nejdříve nainstaluje jako zkušební verze. Výjimku představuje případ, kdy již byl klientský software nainstalován nebo s již nainstalovanou starší verzí ještě neproběhla aktivace softwaru. To platí také v případě, že byla již licencována starší verze. V tomto případě se tato verze vrátí do stavu zkušební verze. Licenční údaje je pak nutné do 30 dnů ještě jednou zadat prostřednictvím aktivačního dialogu.

Doba zbývající do aktivace softwaru, tedy doba platnosti zkušební verze, se zobrazuje v informační liště monitoru vedle aktivačního tlačítka.

Aby bylo možné používat plnou verzi platnou po neomezenou dobu, musí být v aktivačním dialogu aktivován software pomocí dodaného licenčního klíče a výrobního čísla. Prostřednictvím aktivace vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami, které si můžete zobrazit kliknutím na příslušné tlačítko.

Aktivační dialog lze otevřít buď pomocí aktivačního tlačítka v informační liště monitoru, nebo prostřednictvím nabídky monitoru „Nápověda / informace o licenci a aktivace“. Následně můžete licenční údaje zadat volitelně online nebo offline prostřednictvím průvodce.

V offline variantě se musí soubor vytvořený po zadání licenčního klíče a výrobního čísla odeslat na aktivační server a poté se musí zaznamenat aktivační klíč, který se následně zobrazí na webových stránkách. Tento aktivační klíč lze později zadat do licenčního okna nabídky monitoru.

V online variantě jsou licenční údaje předány aktivačnímu serveru prostřednictvím asistenta ihned po jejich zadání a software je tak aktivován okamžitě.

Doba platnosti zkušební verze

Doba platnosti zkušební verze činí 30 dní. Bez aktivace nebo licencování softwaru se po uplynutí tohoto časového období nelze připojit.

Od okamžiku instalace se při každém spuštění softwaru zobrazí ve vyskakovacím okně doba platnosti. V dolní části monitoru se navíc zobrazuje, jak dlouho lze ještě zkušební verzi používat. Deset dní před vypršením platnosti bude okno se zprávou důrazně upozorňovat, že software ještě není licencován. Toto okno se zprávou se zobrazuje jednou za den.

Po uplynutí zkušební fáze se lze prostřednictvím klientského softwaru VPN přihlásit již jen k cílovým systémům, které slouží k aktivaci/licencování softwaru. Jeden z profilů klienta tak lze použít k vytvoření internetového připojení za účelem licencování.

Online aktivace

Software musí být aktivován nebo odinstalován nejpozději po uplynutí testovací fáze. Za účelem aktivace vyberte v nabídce monitoru „Nápověda“ položku nabídky „Informace o licenci a aktivace“.

Zde lze zjistit, o jakou verzi softwaru se jedná a jestli zkušební verze vypršela a software ještě není aktivován nebo licencován.

Kliknutím na licenční podmínky se zobrazí odpovídající text smlouvy. Prostřednictvím aktivace nebo licencování softwaru udělujete souhlas s licenčními podmínkami.

Software aktivujete kliknutím na tlačítko „Aktivace“. V následujícím okně si můžete vybrat mezi variantou online a offline.

V offline variantě se musí soubor, který je vytvořen po zadání licenčního klíče a výrobního čísla, odeslat na aktivační server. Poté se na webových stránkách zobrazí aktivační klíč. V online variantě jsou licenční údaje předány aktivačnímu serveru prostřednictvím asistenta ihned po jejich zadání a software je tak aktivován okamžitě.

Po výběru způsobu aktivace se licenční údaje zadají do předem vyhrazených polí. Poté klikněte na možnost „Další“.

Offline aktivace

Varianta offline je realizována ve dvou krocích. V prvním kroku se musí na aktivační server odeslat soubor, který se vytvoří po zadání licenčního klíče a výrobního čísla. Na webových stránkách se poté zobrazí aktivační klíč, který je třeba si poznamenat. V druhém kroku se aktivační klíč zadá do licenčního okna nabídky na monitoru. To lze provést i později.

Variantu offline lze spustit prostřednictvím nabídky monitoru „Nápověda / Informace o licenci a aktivace“ a zvolit v prvním okně průvodce aktivací. Klikněte na možnost „Další“. Ve druhém okně průvodce aktivací jsou oba kroky offline aktivace vysvětleny.

První krok – vytvoření aktivačního souboru – je vybrán automaticky. Klikněte na tlačítko „Další“ a do dalšího okna zadejte licenční údaje. Klikněte na možnost „Další“.

Nyní zadejte pro aktivační soubor název a cestu (např. na plochu). Standardně se používá instalační adresář softwaru a název ActiData.txt (s výrobním číslem).

Nyní se vytvoří aktivační soubor, který se musí přenést na aktivační server.

Přenos dat z aktivačního souboru na aktivační server lze provést dvěma způsoby. U první možnosti otevřete aktivační soubor v editoru. Zkopírujte obsah souboru pomocí funkcí Kopírovat a Vložit do okna „Obsah aktivačního souboru“ otevřeného na webových stránkách. Alternativně klikněte na tlačítko „Procházet“ a vyberte aktivační soubor. Poté klikněte na možnost „Odeslat“.

Následně se vytvoří aktivační kód a zobrazí se na webových stránkách. Aktivační kód si poznamenejte a pokračujte v aktivaci v položce nabídky „Nápověda / informace o licenci a aktivace“ tím, že ve variantě offline provedete druhý krok aktivace.

Pokud by aktivační server rozpoznal, že vám náleží novější softwarová licence a licenční klíč odpovídá instalovanému softwaru, zobrazí se při aktivaci automaticky nový licenční klíč. Pokud chcete aktivovat nové funkce, poznamenejte si nový licenční klíč, dokončete aktivaci a poté nový licenční klíč použijte.

Druhý krok varianty offline se provádí prostřednictvím nabídky monitoru „Nápověda / informace o licenci a aktivace“. Po výběru offline varianty zvolte druhý krok.

Otevře se okno průvodce aktivací k zadání aktivačního kódu. Po zadání kódu můžete kliknou na možnost „Další“.

Pokud během offline aktivace obdržíte od aktivačního serveru nový licenční klíč (viz výše při zobrazení aktivačního kódu), pak navíc zadáním tohoto licenčního klíče můžete aktualizovat licenci.

Klikněte na možnost „Další“. Licenční údaje budou zkontrolovány a převzaty.

Po dokončení aktivace se v okně pro licenční údaje zobrazuje informace, že se u použitého softwaru jedná o správně aktivovanou plnou verzi.