doorsnede 1,5 mm2
montagetechniek THR solderen
verpakkingsmethode rol met een breedte van 44 mm
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 2, aantal polen: 12, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: HSCH 1,5/..-G-THR, rastermaat: 3,45 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,3 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: HSC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm