doorsnede 2,5 mm2
verpakkingsmethode verpakt in karton
Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 300 V, aantal potentialen: 0, aantal rijen: 2, aantal polen: 0, aantal aansluitingen: 0, artikelfamilie: HSCP-SP 2,5-.., rastermaat: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 0, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: HSC 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Blindstop