doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
verpakkingsmethode verpakt in karton
Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 2, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: HSCP-SP 2,5-.., rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: HSC 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Kleur van de veeropener: wit, wit / wit, wit