PTV 2,5-TWIN-TG - 分断接线端子
1079069

分断接线端子, 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。
电流和电压取决于所用的连接器。, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

采用免工具直插式连接技术,节省导线连接时间
插入力小,省心省力
弹簧设计,导线拔出力大
抗振且免维护的导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
可独立、便捷地与分断插头、保险丝插头、元件插头和穿墙式连接器组装使用
针对手动和自动接线进行了优化