До чотирьох варіантів ширини модуля — 18,8 мм, 37,6 мм, 56,4 мм і 75,2 мм — забезпечують виробникам пристроїв різноманітні можливості застосування. Крім того, наявні варіанти корпусів з глибиною модуля для площі друкованої плати максимум 6580 мм² і до 8510 мм² на 18,8 мм ширини модуля. Друковані плати можна встановлювати вертикально й горизонтально до DIN-рейки.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, with vents, width: 18.9 mm, height: 120.6 mm, depth: 82.85 mm, color: yellow (similar RAL 1018), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 5 or 8