До чотирьох варіантів ширини модуля — 18,8 мм, 37,6 мм, 56,4 мм і 75,2 мм — забезпечують виробникам пристроїв різноманітні можливості застосування. Крім того, наявні варіанти корпусів з глибиною модуля для площі друкованої плати максимум 6580 мм² і до 8510 мм² на 18,8 мм ширини модуля. Друковані плати можна встановлювати вертикально й горизонтально до DIN-рейки.
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 12, number of rows: 2, number of positions: 12, number of connections: 12, product range: HSCH 1,5/..-G-THR, pitch: 3.45 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.3 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: HSC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: 44 mm wide tape