Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
USB socket insert, 4-pos., socket USB type A on flat-ribbon cable terminal strip, pitch 2.54, for the Freenet system in the panel mounting frame, IP20 terminal outlet, 19" patch panel and service interface