Завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних ви завжди матимете потрібне з’єднання. Усе дуже просто: співпрацюючи з компанією Phoenix Contact, ви отримуватимете всі інтерфейси пристроїв від одного постачальника. Завдяки різноманітності конструкцій, кодування та призначень контактів у нас є універсальні рішення для мідних чи оптоволоконних кабелів.
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP67, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 27- 24, cable outlet: straight, color: silver