Компактні кабельні коробки для оптоволокна для DIN-рейки
Перспективна швидкісна передача даних: кабельні коробки компанії Phoenix Contact забезпечують тривалу надійну передачу даних у режимі реального часу. Компактна та стандартизована конструкція кабельних коробок забезпечує достатньо простору для надійного підключення оптоволокна.
Переваги
- Надійна передача даних завдяки компонентам, що пройшли найсуворіші випробування
- До дванадцяти фронтальних з’єднань Duplex і компактні розміри для економії місця у шафі керування
- Оптимальний розмір запатентованого тримача пігтейлів для зручного зрощування та компактних радіусів повороту
- Зменшена тривалість монтажу завдяки підготовці до зрощування
- Інтуїтивне обслуговування спереду й наочна схема шафи керування завдяки уніфікованому дизайну Phoenix Contact
Брошура про оптоволоконну технологію
Безпечна й надійна високошвидкісна передача даних через оптоволокно: ця технологія передає дані у формі світла на великі відстані. Дізнайтеся з нашої брошури, які переваги це дає. Дізнайтеся про різні типи кабелів і волокон, а також про те, для яких застосувань підходить ця технологія.
Компактні кабельні коробки серії FDX 20
Максимум дванадцять фронтальних з’єднань Duplex забезпечують оптимальні можливості передачі даних — надійно та довговічно.
З’єднувачі для передачі даних оптоволоконними лініями
Обирайте високу швидкість передачі даних, гнучкість технології з’єднання та надійність захисту.
Компактні кабельні коробки для оптоволокна для DIN-рейки
Компактні кабельні коробки для оптоволокна для DIN-рейки
YouTube