CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB PCB connectors
1332638

USB PCB connectors, connection direction of the connector to the PCB: 180 °, number of positions: 9, 5 GBit/s, Wave soldering, IP20

Докладно про виріб








Сумісна продукція


Переваги

Optimized for wave soldering
Data transmission up to 5 Gbps
Comfortable tray packing