Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Device connector rear mounting
1542648

Device connector rear mounting, 4-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, D-coding, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Докладно про виріб









Сумісна продукція