Продукція з передовими технологіями для машинобудування

Надійна шафа керування, мов серце машини, забезпечує живлення, захисті та моніторинг усіх систем. Серія COMPLETE line містить широкий асортимент продукції для уніфікованого й узгодженого компонування усіх потрібних систем у машинобудуванні.

Переваги

  • Комплексні рішення у шафі керування й у полі
  • Швидкий монтаж без інструментів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Зниження витрат на виробництво та логістику завдяки стандартизованому приладдю для перемичок, маркування та тестування
  • Простота у використанні та висококласний зовнішній вигляд завдяки гармонійному поєднанню функціональності та дизайну
Інтерактивна мапа зображень: прилад шафи керування для машинобудування
Керування
Оцифрування, створення мереж і глобалізація економічних і технічних систем створюють нові вимоги до автоматизації. Тому компанія Phoenix Contact пропонує вам орієнтовані на майбутнє ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК.
Дізнайтеся більше
Керування
Живлення й захист
Надійне, стабільне електричне живлення запобігає ушкодженню машин та обладнання. COMPLETE line пропонує широкий асортимент продукції, яка охоплює всі функції безпечної та інтегрованої енергетичної інфраструктури.
Дізнайтеся більше
Живлення й захист
Налаштування сигналів
Які б потреби не виникли у вашій сфері застосування — комутація, розділення, моніторинг, посилення або множення — COMPLETE line пропонує все, від універсальної релейної системи для стандартних систем, компактних релейних модулів як інтерфейсів керування до нормалізаторів сигналу з підключенням до мережі або без нього.
Дізнайтеся більше
Налаштування сигналів
З’єднання
COMPLETE line пропонує широкий вибір різних клемних блоків для підключення найрізноманітніших додатків у шафі керування. Вся продукція вирізняється простотою монтажу, стандартизованим приладдям та уніфікованим дизайном.
Дізнайтеся більше
З’єднання
Безпечна передача даних
Зростаюче оцифрування промисловості вимагає надійного підключення для все більшої кількості пристроїв у шафі керування. COMPLETE line пропонує широкий асортимент рішень для промислового обміну даним та захисту всіх відповідних даних.
Дізнайтеся більше
Безпечна передача даних
Функціональна безпека
Рішення з безпеки з асортименту COMPLETE line оптимально захищають людину та обладнання. Вся продукція для забезпечення безпеки має сертифікацію SIL та відрізняється простим конфігуруванням та монтажем.
Дізнайтеся більше
Функціональна безпека
Комутація навантажень
Електродвигуни відповідають за рух у безлічі промислових систем. COMPLETE line пропонує інноваційну розумну продукцію для ваших застосувань.
Дізнайтеся більше
Комутація навантажень
Живлення та захист у полі
Поширеною проблемою у машинобудуванні є надійне живлення децентралізованих споживачів у полі. Для цього серія COMPLETE line пропонує комплексні рішення зі ступенем захисту IP67.
Дізнатися більше
Живлення та захист у полі
Безпечна передача даних у полі
За певних обставин структура та функції обладнання вимагають використання пристроїв і компонентів для обміну даними, зокрема за межами шафи керування. Серія COMPLETE line містить узгоджені між собою рішення для найрізноманітніших сфер застосування.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних у полі
Передача сигналів
В галузі машинобудування численні датчики, виконавчі елементи та їхні з’єднання знаходяться у полі, під впливом багатьох негативних факторів. Серія COMPLETE line містить рішення для гнучкого, модульного та ефективного під’єднання цих компонентів у полі.
Дізнатися більше
Передача сигналів
З’єднання у полі
В галузі машинобудування застосовують різноманітні рішення для технологій з’єднання. Серія COMPLETE line містить міцну, гнучку та просту у використанні інноваційну продукцію — від шафи керування до польового рівня.
Дізнатися більше
З’єднання у полі
Машинобудування
Ми — ваш надійний партнер

Компанія Phoenix Contact тісно пов’язана з галуззю машинобудування. Завдяки цьому ми краще за інших розуміємо щоденні вимоги в цій сфері. Власний машинобудівельний підрозділ, штат якого становить 180 працівників, підтримує всі проєктно-конструкторські та виробничі підрозділи в усьому світі. Ми пропонуємо вам широкий асортимент виробів і послуг для машинобудування — вирішальний внесок у підвищення вашої конкурентоздатності.

Дізнатися більше
Проєктувальник електронного обладнання стоїть біля машини з шафою керування