Технології з’єднання для польового рівня

В галузі машинобудування застосовують різноманітні рішення для технологій з’єднання. Серія COMPLETE line містить міцну, гнучку та просту у використанні інноваційну продукцію — від шафи керування до польового рівня.

Інтерактивна мапа зображень: рішення для з’єднання у полі
Керування
З продукцією системи COMPLETE line ви можете реалізувати різноманітні концепції керування, які відповідатимуть вимогам різних систем та рамковим умовам.
Дізнатися більше
Керування
Живлення та захист
Уникнення небажаних простоїв: система COMPLETE line пропонує всі компоненти для комплексної концепції живлення.
Дізнатися більше
Живлення та захист
Статичне підключення шафи керування
Система введення кабелів Phoenix Contact CES — компактне та економне рішення для монтажу кабелів у шафах керування.
Дізнатися більше
Статичне підключення шафи керування
Гнучке підключення шафи керування
Промислові з’єднувачі для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON complete захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу енергії навіть за найскладніших умов.
Дізнатися більше
Гнучке підключення шафи керування
Електричне живлення виконавчих елементів
Силові круглі з’єднувачі призначені для використання в різних сферах застосування і охоплюють різні вироби, починаючи від компактного з’єднувача M12 і закінчуючи типорозміром M58 з високою продуктивністю передачі до 150 A при 630 В. ​
Дізнатися більше
Електричне живлення виконавчих елементів
Підключення датчиків
Малі й великі, прямі й кутові, залиті герметиком на заводі та призначені для монтажу на місці — у компанії Phoenix Contact можна придбати з’єднувачі саме потрібного вам типу.
Дізнатися більше
Підключення датчиків
Передача сигналів
Керування машинами має відповідати багатьом вимогам. Контролер машини у шафі керування добре захищений від впливу навколишнього середовища, але при цьому численні датчики та виконавчі елементи знаходяться у полі під загрозою багатьох негативних факторів.
Дізнатися більше
Передача сигналів
Машинобудування
Ми — ваш надійний партнер

Компанія Phoenix Contact тісно пов’язана з галуззю машинобудування. Завдяки цьому ми краще за інших розуміємо щоденні вимоги в цій сфері. Власний машинобудівельний підрозділ, штат якого становить 180 працівників, підтримує всі проєктно-конструкторські та виробничі підрозділи в усьому світі. Ми пропонуємо вам широкий асортимент виробів і послуг для машинобудування — вирішальний внесок у підвищення вашої конкурентоздатності.

Дізнатися більше
Проєктувальник електронного обладнання стоїть біля машини з шафою керування