Живлення та захист у галузі машинобудування

Наші вироби POWER забезпечують ваші системи провідними технологіями найвищої якості. Джерела живлення, перетворювачі постійного струму, резервні модулі та джерела безперебійного живлення різних типів та з різними функціями відповідають вимогам багатьох галузей.

Живлення та захист

Уникнення небажаних простоїв: система COMPLETE line пропонує всі компоненти для комплексної концепції живлення.

Функціональна зона живлення та захисту
З’єднання
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «З’єднання».
Дізнатися більше
З’єднання
Допоміжна система для захисту від перенапруги
ImpulseCheck — це перша у світі інтелектуальна допоміжна система для захисту від перенапруги в сегменті мережевого захисту.
Test and monitoring devices
Допоміжна система для захисту від перенапруги
Захист від перенапруги для систем живлення
Технологія Safe Energy Control надійно захищає установки та пристрої від перенапруги та запобігає таким чином виробничим збоям.
Surge protection
Захист від перенапруги для систем живлення
Моніторинг енергії
Пристрої для вимірювання енергії EMpro збирають енергетичні дані та передають їх до вищої системи керування та управління. Цифрові сервіси та глобальний доступ через хмару забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності та прозорість.
Energy monitoring
Моніторинг енергії
Розподіл потенціалів змінного струму
Плата розподілу енергії CrossPowerSystem дозволяє швидко та просто реалізувати монтаж розподілу енергії та комутаційних пристроїв.
Контролери заряджання змінним струмом
Розподіл потенціалів змінного струму
Електричне живлення 24 В
Максимальна експлуатаційна готовність завдяки потужному асортименту продукції QUINT complete. Для ваших індивідуальних рішень ми пропонуємо джерела живлення QUINT POWER, перетворювачі постійного струму, активні і пасивні резервні модулі, а також джерела безперебійного живлення з інтерфейсом Ethernet.
Power supplies
Електричне живлення 24 В
Захист пристрою
Вибірковий захист пристрою за допомогою різноманітних механізмів запуску пропонує максимальний рівень безпеки для кожного споживача. В асортименті продукції COMPLETE line ви знайдете правильний автоматичний вимикач пристроїв для кожного застосування.
Device circuit breakers
Захист пристрою
Розподіл потенціалів постійного струму
Для безпомилкової роботи машин і установок, різні системні компоненти мають забезпечуватися струмом та сигналами. Концепція розподільних блоків PTFIX пропонує правильне рішення для кожного застосування.
Distribution blocks and device terminal blocks
Розподіл потенціалів постійного струму

Потужний захист від перенапруг безпечно відводить перехідну перенапругу з боку змінного струму, запобігаючи зупиненню установки. Перенесення випадків перенапруги до хмари дозволяє виконувати профілактичне обслуговування.
Інноваційні рішення в шафі керування зменшують вимоги до простору та час монтажу для розподілу потенціалів змінного чи постійного струму. Рішення резервування або акумулятори у разі необхідності доповнюють електричне живлення постійним струмом і забезпечують в критичних випадках надійне живлення 24 В. Автоматичний вимикач пристрою запобігає негативному впливу польових перешкод на всю систему. Перспективні рішення з моніторингу не тільки забезпечують живлення та захист, але й допомагають всій системі заощаджувати енергію.