Технології з’єднання для машинобудування

CLIPLINE complete, унікальна система клемних блоків з лінійки COMPLETE line, пропонує можливість вільного вибору технології з’єднання. Ця варіація надає можливість оперативного і гнучкого реагування на побажання та вимоги клієнтів у будь-якій точці світу. Усі технології з’єднання можна вільно комбінувати за допомогою однакового приладдя.

З’єднання

Продукція з асортименту COMPLETE line гарантує надійне електричне з’єднання для всіх пристроїв у шафі керування.

Функціональна зона з’єднання
Живлення та захист
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Живлення та захист».
Дізнатися більше
Живлення та захист
Комутація навантажень
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Комутація навантажень».
Дізнатися більше
Комутація навантажень
Налаштування сигналів
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Налаштування сигналів».
Дізнатися більше
 Налаштування сигналів
Керування
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Керування».
Дізнатися більше
Керування
Сильнострумові клеми
Сильнострумові клеми PTPOWER пропонують швидке й зручне для користувача підключення провідників із великим перерізом з усіх рішень, доступних сьогодні на ринку.
Сильнострумові клеми
Модульні клеми для будь-яких технологій з’єднання
Система клемних блоків від Phoenix Contact, єдина в своєму роді, пропонує можливість вільного вибору технології з’єднання.
Модульні клеми для будь-яких технологій з’єднання
Клеми для підключення двигуна
Для простого підключення двигунів користуйтеся чотирирівневими модульними клемами, розрахованими на переріз провідників 2,5 і 4 мм².
Terminal blocks
Клеми для підключення двигуна
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON гарантують надійну передачу сигналів, даних та потужності навіть за найскладніших умов.
Heavy-duty connectors
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації
Розподільні з’єднувачі та розподілювачі потенціалів
Компактні розподільні з’єднувачі PTRV призначені для впорядкованого розподілу сигналів у системах автоматизації.
Marshaling panels
Розподільні з’єднувачі та розподілювачі потенціалів
Роз’єднувальні клеми- та клеми з ножовим розмикачем
Компанія Phoenix Contact пропонує роз’єднувальні клеми- та клеми з ножовим розмикачем, розраховані на струм до 31 А та номінальну напругу до 1000 В.
Disconnect and knife-disconnect terminal blocks
Роз’єднувальні клеми- та клеми з ножовим розмикачем
Клеми для датчиків і виконавчих елементів
Отже ви можете просто та наочно підключати датчики та виконавчі елементи завдяки компактним клемним блокам PTIO.
Terminal blocks
Клеми для датчиків і виконавчих елементів

Приклад 1
Потужні сильнострумові клеми підходять для живлення енергією.
Приклад 2
Від універсальних розподільних блоків до компактних прохідних клем: COMPLETE line пропонує відповідний розподіл потенціалів для кожного застосування.
Приклад 3
Ви можете компактно з’єднувати споживачів у полях за допомогою компактних клем підключення двигуна. Прохідні панелі з можливістю індивідуального виконання утворюють при цьому гнучкий інтерфейс назовні.
Приклад 4
Розподільний з’єднувач використовується в першу чергу під час передачі сигналу. За необхідну безпеку піклуються відповідні роз’єднувальні та ножові роз’єднувальні клеми.
Приклад 5
Для особливо компактного електромонтажу датчиків та виконавчих елементів пропонується спеціальна клема для датчиків/виконавчих елементів.