Налаштування сигналів у галузі машинобудування
Реле — це ключові інтерфейсні елементи, які залежно від своєї конструкції виконують різні функції під час вмикання, вимикання та перемикання електричних кіл. Комутаційні пристрої, схильні до відмов, загрожують експлуатаційній готовності машин і установок. Широкий асортимент продукції COMPLETE line містить економічні рішення, які відповідають всім вимогам сучасної концепції установок.
Налаштування сигналів
COMPLETE line пропонує вам безпечні та надійні рішення для з’єднання контролера з полем.
Приклад 1
Системний кабель мінімізує витрати кабелю між контролером та полем завдяки готовим до використання і перевіреним кабелям. Адаптація цифрових сигналів входу/виходу здійснюється за допомогою релейних дисків шириною 6 мм.
Приклад 2
Для безпомилкової передачі аналогових сигналів пропонується широкий асортимент перетворювачів та нормалізаторів сигналу.
Приклад 3
Розроблені спеціально для застосування технології КВП модулі захисту від перенапруги гарантують експлуатаційно готовність навіть у важких умовах. Нормалізатори сигналу з підключенням до шини та мережі безпечно передають польові сигнали до промислової мережі.