Керування процесами у машинобудуванні

Оцифрування, створення мереж та глобалізація ділових та технічних систем породжують нові вимоги ринку. Виробники перспективних систем автоматизації мають дати своїм клієнтам можливість відповідати стандартам сучасних застосувань Інтернету речей. Тому COMPLETE line пропонує перспективні ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК.

Керування

З продукцією системи COMPLETE line ви можете реалізувати різноманітні концепції керування, які відповідатимуть вимогам різних застосувань та рамковим умовам.

Концепція керування
Контролер для модульного розширення
PLCnext Control — перші ПЛК відкритої платформи автоматизації PLCnext Technology. Вони забезпечують можливість реалізації проєктів автоматизації без обмежень спеціалізованих систем.
Контролер для модульного розширення
Модульна система автоматизації
Контролери, пристрої сполучення шин і модулі вводу/виводу — компанія Phoenix Contact пропонує вам систему автоматизації модульного типу для будь-яких вимог.
Модульна система автоматизації
Рівень керування
З контролерами високої продуктивності ви можете реалізувати системи автоматизації, які мають особливі вимоги до безпеки чи експлуатаційної готовності. Для застосунків із технологією PLCnext Technology на високому рівні безпеки ви можете покластися на наші контролери безпеки з рівнем повноти безпеки до SIL3.
Рівень керування
Програмована система з логічним реле
На ринку логічних систем логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в рамках одного рішення логічний, інтерфейсний- і польовий рівні. Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система.
Logic modules
Програмована система з логічним реле
Програмована система з логічним реле
На ринку логічних систем логічна релейна система PLC logic вперше об’єднує в рамках одного рішення логічний, інтерфейсний- і польовий рівні. Для виконання задач з керування та комутації сигналів входу/виходу використовується одна компактна система.
Logic modules
Програмована система з логічним реле
Налаштування сигналів
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Налаштування сигналів».
Дізнатися більше
Налаштування сигналів
Безпечна передача даних
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Безпечний обмін даними».
Дізнатися більше
Безпечна передача даних
Контролер для модульного розширення
PLCnext Control — перші ПЛК відкритої платформи автоматизації PLCnext Technology. Вони забезпечують можливість реалізації проєктів автоматизації без обмежень спеціалізованих систем.
Контролер для модульного розширення
Системний кабель
Ви можете зменшити витрати на електромонтаж окремих компонентів системи автоматизації з рішеннями системного кабелю від компанії Phoenix Contact.
Controller-specific system cabling
Системний кабель
Людино-машинні інтерфейси
Від мобільного планшетного ПК для керування в польових умовах до складних концепцій для візуалізації розгалужених систем автоматизації — COMPLETE line пропонує вам відповідне рішення для вашого застосування.
HMIs and IPCs
Людино-машинні інтерфейси
Контролери та вводи/виводи
Професіональна автоматизація для ваших установок: компанія Phoenix Contact завжди пропонує відповідні ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК.
PLCs (controllers) and I/Os

Приклад 1
Реалізація концепції розділеного керування здійснюється за допомогою широкого асортименту продукції Axioline.
Приклад 2
Керування та візуалізація можуть бути компактно оброблені промисловим ПК або передані на ЛМІ. Для застосувань із низькою складністю PLC logic поєднує змінні вводи/виводи та контролери в найменшому просторі.
Приклад 3
Зменшуйте витрати на електромонтаж між контролером і полем завдяки використанню системного кабелю.
Приклад 4
Для концепції центрального керування контролери та вводи/виводи можуть бути додані безпосередньо до шафи керування.