Передача сигналів
Контролер машини у шафі керування добре захищений від впливу навколишнього середовища, але при цьому численні датчики і виконавчі елементи та їх з’єднання знаходяться у полі під загрозою багатьох негативних факторів. Серія COMPLETE line містить рішення для гнучкого, модульного та ефективного під’єднання цих компонентів у полі.
Приклади передачі сигналів у полі
Класичним рішенням для під’єднання польових пристроїв є розподільні коробки або пасивні з’єднувальні коробки для датчиків/виконавчих елементів з магістральним кабелем для керування. Для надійного підключення польових пристроїв використовують кабелі датчиків/виконавчих елементів. При цьому у шафі керування окремо прокладають сигнальні кабелі з відповідними клемами або модулями вводу/виводу. Пасивні з’єднувальні коробки для датчиків/виконавчих елементів дозволяють формувати польову кабельну розводку без програмування. З технічної точки зору цей метод вирізняється простотою та гнучкістю. Зі зростанням кількості датчиків і виконавчих елементів, збільшенням довжини кабелів та виникненням зумовленої цим необхідності у нормалізації сигналів ручне прокладання кабельних з’єднань стає дедалі складнішим, дорожчим та неприємнішим.
Децентралізовані елементи керування дозволяють з’єднувати датчики та виконавчі елементи з рівнем керування у полі на базі, наприклад, мереж PROFINET. Також доступні рішення для інших поширених мереж. Міцні децентралізовані модулі вводу/виводу Axioline E, під’єднані за допомогою кабелів Ethernet з класом захисту IP67, можна швидко та просто підготувати до використання в польових умовах. Вони збирають сигнали й передають їх на контролер, включно з інформацією про джерело сигналу.
Технологія IO-Link відкриває додаткові можливості: стандартизований в усьому світі інтерфейс вводу/виводу доповнює інформаційний обмін технологічними та сервісними даними. Це дає змогу завчасно планувати очищення, наприклад, шляхом розпізнавання ступеня забруднення датчика. Додатково наявний доступ до дистанційного налаштування параметрів — чи то для адаптації виконавчих елементів до змінених процесів або для передачі збережених параметрів на нові пристрої IO-Link після заміни.
Децентралізовані польові пристрої IO-Link можна легко підключити до головного пристрою IO-Link за допомогою польової кабельної розводки. Аналогові конвертери Axioline E також дозволяють під’єднувати аналогові датчики та виконавчі елементи до модуля IO-Link. Крім того, IO-Link забезпечує можливість під’єднання активних модулів вводу/виводу, які передають додаткові цифрові сигнали, — навіть якщо їх надіслано не польовими пристроями IO-Link.
Спеціальні модулі вводу/виводу Safety є основою функціональної безпеки. Модулі вводу/виводу Axioline E Safe оснащені безпечними входами та виходами. Технологія SafetyBridge дозволяє інтегрувати ці модулі у системи PROFIsafe.