Безпечна передача даних у полі

За певних обставин структура та функції обладнання вимагають використання пристроїв і компонентів для обміну даними, зокрема за межами шафи керування. Серія COMPLETE line містить різноманітні рішення для передачі даних у полі.

Налагодження безпечної передачі даних у полі

Інтерактивна мапа зображень: налагодження безпечної передачі даних у полі
Інфраструктура Ethernet
Для сфер застосування, в яких потрібен децентралізований монтаж комутаторів на польовому рівні й за межами захищеного середовища шафи керування, оптимальним вибором стануть керовані комутатори 2600 (Fast Ethernet) та 2700 (Gigabit).
Дізнатися більше
Інфраструктура Ethernet
Мережа WLAN
Ми пропонуємо вам необхідну продукцію, рішення та послуги для побудови надійної бездротової системи обміну даними WLAN. Немає значення, що ви шукаєте: повну інфраструктуру WLAN від одного виробника або окремі продукти для інтеграції у наявну мережу WLAN.
Дізнатися більше
Мережа WLAN
2-точкове з’єднання WLAN
Адаптер портів Ethernet швидко та просто адаптує до WLAN промислові пристрої автоматизації з підключенням до Ethernet. Комплексне рішення IP65 призначене для монтажу безпосередньо в полі та з’єднання з пристроєм автоматизації за допомогою проводу Ethernet M12.
Дізнатися більше
2-точкове з’єднання WLAN
2-точкове з’єднання Bluetooth
Технологія Bluetooth зокрема набула популярності як рішення для передачі даних Ethernet та PROFINET або сигналів вводу/виводу на рухомі компоненти машин або компоненти, що обертаються, в сфері машинобудування і виробництва систем промислового обладнання.
Дізнатися більше
2-точкове з’єднання Bluetooth
З’єднання для бездротової передачі живлення та даних
NearFi — це нова технологія компанії Phoenix Contact для безконтактної передачі даних. Завдяки технології зв’язку Ethernet, що не залежить від протоколу, вона забезпечує можливість гнучкого налаштування для всіх протоколів Ethernet.
Дізнатися більше
З’єднання для бездротової передачі живлення та даних
Безпечна передача даних
Зростаюче оцифрування промисловості вимагає надійного підключення для все більшої кількості пристроїв у шафі керування. COMPLETE line пропонує широкий асортимент рішень для промислового обміну даним та захисту всіх відповідних даних.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних
Живлення й захист
Надійне, стабільне електричне живлення запобігає ушкодженню машин та обладнання. COMPLETE line пропонує широкий асортимент продукції, яка охоплює всі функції безпечної та інтегрованої енергетичної інфраструктури.
Дізнатися більше
Живлення й захист
Передача сигналів
Керування машинами має відповідати багатьом вимогам щодо гнучкого, модульного та ефективного під’єднання датчиків і виконавчих елементів у полі.
Дізнатися більше
Передача сигналів

Комутатори IP67 й відповідні кабельні з’єднання дозволяють розгортати надійні мережі Ethernet з пристроями на базі польової шини прямо у полі. Перемикачі з класом захисту IP67 у металевому корпусі мають тонку конструкцію й забезпечують можливість гнучкого монтажу на металевий профіль, встановлений прямо у машину або на стіну. Роз’єми M12 сумісні як з класичними з’єднувачами, так і з інноваційною швидкою системою фіксації М12 Push-Pull. Концепція силового входу/виходу забезпечує можливість високоефективного електричного живлення декількох комутаторів або станцій вводу/виводу з мінімальними витратами на кабельні з’єднання.

Контактні проводи часто являють собою можливе рішення для рухомих компонентів машин. Однак оскільки ці з’єднання для передачі даних досить нестабільні й схильні до помилок, слід звернути увагу на бездротові рішення. Бездротовий обмін даними потрібен тоді, коли неможливо прокласти механічні з’єднання, наприклад, в автоматизованих системах транспортування (AGV). За допомогою радіомодулів WLAN можна створити мережу мобільних та рухомих польових пристроїв WLAN. WLAN 1100 та WLAN 2100 — це економічні комплексні рішення WLAN з вбудованою антеною та радіомодулем в одному пристрої. Шляхом монтажу через один отвір радіомодуль можна легко встановити на машини або автоматизовані транспортні системи (AGV). При цьому міцний корпус надійно захищатиме його від впливу зовнішніх факторів.

Іноді виникає необхідність інтеграції окремих пристроїв автоматизації в мережу за допомогою технології WLAN. Адаптер портів Ethernet являє собою просте та економічне рішення для швидкого формування 2-точкових з’єднань й маленьких мереж. Завдяки вбудованій антені та пропускній здатності до 20 Мбіт/с він передбачає можливість безпосереднього встановлення у полі. З’єднання WLAN також можна конфігурувати за допомогою кнопки Mode або веббраузера.

Якщо усі частоти та канали WLAN вже зайняті, можна скористатися можливістю створення додаткових каналів зв’язку за допомогою технології Bluetooth. Адаптер портів Ethernet доступний як радіомодуль Bluetooth або комбінований радіомодуль WLAN та Bluetooth. Він створює з’єднання, не порушуючи мережу WLAN. При цьому слід враховувати, що швидкість передачі за Bluetooth 3 Мбіт/с менша, ніж швидкість передачі за WLAN.

Передача даних та живлення, наприклад, на змінні інструменти за допомогою роботизованих рук призводить до швидкого зносу часто використовуваних з’єднувачів. NearFi Technology дозволяє передавати енергію й дані без контакту та зносу, що зменшує витрати на технічне обслуговування та запасні частини. Пристрої сполучення NearFi передають потужність 50 Вт і протоколи Ethernet між двома пристроями, розташованими на відстані до 10 мм, зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Ця технологія не створює завад для наявних бездротових систем WLAN або Bluetooth.