Надійне живлення та захист у полі

Поширеною проблемою у машинобудуванні є надійне живлення децентралізованих споживачів у полі. Це можуть бути, наприклад, елементи керування, блоки клапанів, датчики або децентралізовані шафи керування. Для цього серія COMPLETE line пропонує комплексні рішення зі ступенем захисту IP67.

Налагодження надійного електричного живлення для польових систем

Інтерактивна мапа зображень: налагодження надійного електричного живлення для польових систем
Електричне живлення
Джерела живлення TRIO POWER зі ступенем захисту IP67 є оптимальним рішенням для безпосереднього монтажу на споживачі в полі. Завдяки міцному алюмінієвому корпусу вони захищені від впливу надмірних температур, пилу та води й забезпечують високу експлуатаційну готовність обладнання в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Дізнатися більше
Електричне живлення
Захист пристрою
За допомогою розподільних коробок M12 Power, як-от розгалужувачі та трійники, можна швидко та наочно підключати велику кількість споживачів. Використовуючи тільки одну лінію живлення, ви можете підвести енергію близько до своїх споживачів. Заощаджуйте кошти за рахунок розподілу і об’єднання потужності. Надійне екранування пропонує безпечний захист від електромагнітних перешкод.
Дізнатися більше
Захист пристрою
Розподіл потенціалів постійного струму
Забезпечте надійну експлуатацію своїх установок: за допомогою повного спектра продукції та рішень для підключення датчиків і виконавчих елементів. Незалежно від того, чи йдеться про стандартні системи, кабельні з’єднання у несприятливих умовах або специфічні галузі.
Дізнатися більше
Розподіл потенціалів постійного струму
З’єднання у полі
Серія COMPLETE line містить міцні, гнучкі та прості у використанні інноваційні рішення для з’єднання — від шафи керування до польового рівня.
Дізнатися більше
З’єднання у полі
Безпечна передача даних у полі
За певних обставин структура та функції установки вимагають обміну даними за межами шафи керування. Серія COMPLETE line містить різноманітні рішення для застосування в полі.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних у полі
Керування
Оцифрування, створення мереж та глобалізація ділових та технічних систем породжують нові вимоги ринку. Серія COMPLETE line пропонує перспективні ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК.
Дізнатися більше
Керування

Джерела живлення TRIO IP67 у міцному алюмінієвому корпусі й з роз’ємами для перевіреної системи польової кабельної розводки SAC з круглими штекерами M12, 7/8 або IPD, придатні до безпечного застосування у полі. Варіанти з додатковим вбудованим запобіжником та IO-Link розширюють набір функцій джерела живлення: вони здійснюють моніторинг різних даних через IO-Link, дозволяючи за потреби вжити необхідних заходів для підвищення ефективності й відмовостійкості. IO-Link також забезпечує можливість зручного налаштування параметрів окремих каналів.

Якщо джерело живлення не має вбудованого захисту пристрою та провідника або якщо його не встановлено у шафу керування, його потрібно встановити у полі для захисту системи, наприклад, від коротких замикань. Цю функцію у середовищі IP67 може виконувати розподільник енергії. Окрім захисту системи, розподільник енергії бере на себе функцію розподілу потенціалів.

Залежно від сфери застосування подальший розподіл потенціалів постійного струму відбувається через польову кабельну розводку. Асортимент SAC з кабелями для передачі живлення й даних M12 та 7/8 включає штекери, гнізда, адаптери та розподільники з класичними роз’ємами для прикручування або практичним пружинним з’єднанням Push-Lock.