Функціональна безпека в машинобудуванні

Поєднання в мережу всіх елементів цифрової фабрики вимагає цілісного продумування процесів разом з функціональною безпекою. Ми працюємо над тим, щоб наші рішення Safety і в цифрову епоху забезпечували оптимальний захист людей та установок. А ви можете ще більше підвищити рівень експлуатаційної готовності, інтегруючи функції безпеки у модульні системи автоматизації.

Функціональна безпека

Система COMPLETE line містить асортимент інноваційних компонентів безпеки з можливістю масштабування.

Функціональна зона функціональної безпеки
Надкомпактні реле сполучення
Завдяки релейній технології власної розробки реле сполучення PSRmini є найменшими в світі реле сполучення для безпечного увімкнення та вимкнення.
Safety relays
Надкомпактні реле сполучення
Безконтактний захисний вимикач
Компактна схема PSRswitch — це електронна кодована безпечна схема для гнучкого моніторингу захисних дверцят і положення.
Safety switches
Безконтактний захисний вимикач
Багатофункціональні реле безпеки
PSRmultifunction пропонує вам два накладених та два локальних ланцюга датчиків в одному реле безпеки. Ви можете реалізовувати застосування, що часто трапляються, з трьома функціями безпеки за допомогою лише одного пристрою.
Configurable safety modules
Багатофункціональні реле безпеки
Керування
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Керування».
Дізнатися більше
Керування
Безпечні вводи/виводи
З системами вводу/виводу Inline та Axioline F ви можете інтегрувати функціональну безпеку до мережі без контролера безпеки. Обрана вами стандартна мережа та стандартний контролер зберігаються
Безпечні вводи/виводи
Безпечні вводи/виводи
З системами вводу/виводу Inline та Axioline F ви можете інтегрувати функціональну безпеку до мережі без контролера безпеки. Обрана вами стандартна мережа та стандартний контролер зберігаються.
Безпечні вводи/виводи
Безпечна передача даних
Натисніть на наступне посилання, щоб дізнатися більше про функціональну зону «Безпечний обмін даними».
Дізнатися більше
Безпечна передача даних
Безпечні технології керування
З нашими контролерами безпеки RFC 470S ви можете вирішити питання як складних застосувань безпеки, так і стандартних застосувань. Контролер напряму зв’язується з модулями вводу/виводу PROFIsafe через вбудований інтерфейс PROFINET.
Безпечні технології керування
Безпечні вводи/виводи
З системами вводу/виводу Inline та Axioline F ви можете інтегрувати функціональну безпеку до мережі без контролера безпеки. Обрана вами стандартна мережа та стандартний контролер зберігаються.
Безпечні вводи/виводи

Приклад 1
Просте реле безпеки поєднує датчики безпосередньо з виконавчими елементами.
Приклад 2
Реле безпеки з можливістю конфігурування заміняють класичне апаратне з’єднання інтуїтивними програмними рішеннями.
Приклад 3
Технологія SafetyBridge Technology робить можливим передачу даних подв’язаних із безпекою через стандартні мережі обміну даними.
Приклад 4
Контролери безпеки для складних завдань та найвищих вимог до безпеки з високим трафіком доповнюють асортимент продукції COMPLETE line.