Класична технологія керування згідно з IEC 61131

Класична технологія керування згідно з IEC 61131

Бажаєте програмувати відповідно до стандарту IEC 61131-3? Для виконання ваших вимог Phoenix Contact пропонує класичні технології керування усіх класів потужності. Використовуйте наші контролери, наприклад, у машинобудуванні і виробництві систем промислового обладнання, у галузі відновлюваної енергії та у виробництві автомобільних систем. Скористайтеся перевагами нашого асортименту контролерів з відповідними входами/виходами або виберіть високопродуктивний контролер, щоб досягти максимальної ефективності.

Go to Product Detail Page for item 2700988
AXC 1050 - Controller
AXC 1050 - Controller
2700988

Axio control for direct open-loop control of Axioline I/Os. With 2 Ethernet interfaces and programming capabilities according to IEC 61131-3. Complete with connector connector and labeling field.

Go to Product Detail Page for item 2701295
AXC 1050 XC - Controller
AXC 1050 XC - Controller
2701295

Axiocontrol for the direct control of Axioline I/Os. With 2 Ethernet interfaces, extended temperature range, and programming options according to IEC 61131-3. Complete with connector connector and marking field.

Електронна брошура
Нова електронна брошура про технологію PLCnext Technology

Ця перша інтерактивна електронна брошура щодо PLCnext Technology містить всю необхідну інформацію.
У цій електронній брошурі ви знайдете кнопки для подальшої взаємодії. Надихайтеся цікавими прикладами використання. Розгляньте наше апаратне забезпечення у деталях на 3D-зображеннях. Дізнайтеся більше про вироби в нашому інтернет-магазині або дізнайтеся більше про всі чотири частини екосистеми. Тут також є багато пов’язаних посилань і вбудованих відео на всі ваші улюблені теми.

Перейти до електронної брошури
Електронна брошура PLCnext Technology