PC WORX SRT - Controller
2701680

This software PLC enables your PC to now handle all control tasks. Control your processes as required via PROFINET or Modbus/TCP

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Переваги

Integrated web server for visualization with WebVisit
OPC support using an AX OPC server
FTP server
Easy installation on Valueline industrial PCs
Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Integrated PROFINET controller and PROFINET device
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)