VL2 BPC 2000 - Box PC
2400332

IP30-rated Valueline® industrial box PC (BPC) with fanless design and Intel® Celeron® N2930 processor. Up to 8 GB of RAM. Mass storage options include HDD and SSD. A single optional PCI or PCIe slot is available.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Переваги

Configurable as a box PC (BPC)
Fanless design for industrial applications
Energy-efficient quad-core Intel® Celeron® processor
Box PC (BPC): IP30 rating
Easily removable rotating or solid-state hard drives in a variety of sizes