RFC 460R PN 3TX - Controller
2700784

High-availability Remote Field Controller with redundancy function, 3 x 10/100 Ethernet, PROFINET controller, IP20 protection, plug-in parameterization memory

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

The RFC 460R PN 3TX features:
Fast startup and automatic configuration of all redundancy functions, thanks to AutoSync technology
Uninterrupted process in the event of failure or when a controller is replaced
Optimum device integration, thanks to PROFINET standards; redundancy for your future-proof Ethernet network
High-resolution display for displaying status and error messages in plain text
Uninterrupted visualization - thanks to redundancy-capable OPC server
A distance of up to 80 km between the controllers via fiber optics; cost-optimized thanks to plug-in SFP modules