SFP module with a data transmission speed of 1000 Mbps, a wavelength of 1550 nm, and a maximum transmission length of 80 km.
FL SFP LH
-
Media module
2989912
Gigabit SFP module for transmission up to 80 km with a wavelength of 1,550 nm.
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140403DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00000YVLR
Ідентифікатор відповідності: LR22250919TANK
Ідентифікатор відповідності: TA24215MBV
Ідентифікатор відповідності: 48146_B0 BVBSH
Ідентифікатор відповідності: Nr. 966RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE014724XG001ABS
Ідентифікатор відповідності: 21_2066186_1_PDAСумісна продукція
Переваги
MSA compliant