MACX-TR-1T-MUL-PT - Zaman rölesi
1096431

Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, Ip ve Ii fonksiyonlarına ek olarak 13 fonksiyon, 1 ayarlanabilir süre ile. Zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms. ... 999 sa.:59 dk.), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, kuru kontak desteği, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, geçmeli bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler