SAC-5P-MS/1,5-600/M12FR-3L FB - Sensör/aktüatör kablosu
1404108

Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PP-EPDM halojen içermez, gri RAL 7035, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 3 LED, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, ile 3 LED, kablo uzunluğu: 1,5 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği