UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojen içermez, kaynak çapaklarına dayanıklı, oldukça esnek, gri RAL 7001, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m, robot ve çekme zincirleri için
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |