SAC-4P-M 8MR/10,0-600 FB - Sensör/aktüatör kablosu
1406845

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PP-EPDM halojensiz, gri RAL 7035, Fiş açılı M8, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 10 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.