SAC-4P-10,0-600/M12FS FB
-
Sensör/aktüatör kablosu
1404013
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PP-EPDM, gri RAL 7035, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Gıda işleme endüstrisi |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Gövde malzemesi | PP |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PP |
Vidalı bağlantı için malzeme | Polipropilen |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PP-EPDM |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7035 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 48 mm |
Maks. iletken direnci | yaklaşık 58 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi | ≥ 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±270 °/m, Burulma döngüleri: ≥4000000, Burulma frekansı: ≤25 Burulma döngüsü/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
Diğer direnç | Soğuk bükme ve soğuk darbelere dayanıklıdır (DIN EN 60811-1-4'e (-40 °C) göre) |
Önemli özellikler | çekme zincirle kullanıma kısmen elverişli |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 105 °C (Fiş / soket) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Standart tanımlama | Malzeme uygunluğu |
Standartlar/spesifikasyonlar | FDA 21 CFR 177.2600 |
Ürün numarası | 1404013 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CCA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356677592 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 278,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 271 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 2,536 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018