SAC-3P-MINMS/ 2,0-420
-
Sensör/aktüatör kablosu
1532700
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, sarı, Fiş düz 7/8"-16UNF, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Gövde malzemesi | PUR |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PUR |
Vidalı bağlantı için malzeme | Nikel kaplama pirinç |
İzolasyon direnci | ≥ 10 MΩ |
Nominal gerilim UN | 600 V |
Nominal akım IN | 13 A |
Test gerilimi | 4000 V |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz 7/8"-16UNF |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 2 m |
PVC sarı Auto renk kodu [420] | |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC sarı Auto renk kodu [420] |
AWG sinyal hattı | 16 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 65x 0,16 mm |
Kablo kesiti | 1,5 mm² |
Dış kablo çapı | 10,24 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | sarı |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | yeşil, kırmızı-siyah, kırmızı-beyaz |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 80 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -20 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -20 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1532700 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | AF1FBA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356025607 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 319 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 319 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
-
TSD 08 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Aletler 1212512
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Yüksek performans: güç beslemesi için geniş iletken kesitli kablolar ve plug-in konnektörler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018