SAC-3P-M12MR/ 1,5-800 - Sensör/aktüatör kablosu
1456899

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, kaynak çapaklarına dayanıklı, son derece esnek, gri RAL 7001, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1,5 m, robot ve çekme zincirleri için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Kabo kaynak çapaklarına dayanıklı olduğundan karoseri atölyeleri için güvenilir çözüm