SAC-3P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB
-
Sensör/aktüatör kablosu
1406492
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PP-EPDM halojen içermez, gri RAL 7035, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Gıda işleme endüstrisi |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Gövde malzemesi | PP |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PP |
Vidalı bağlantı için malzeme | Polipropilen |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,2 Nm (M8 geçmeli konnektörler) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M8 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M8 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
Halojensiz PP gri [600] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 19 kg/km |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | Halojensiz PP gri [600] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo kesiti | 3x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,20 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PP-EPDM |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7035 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 40 mm |
Maks. iletken direnci | 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 21 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 42 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±270 °/m, Burulma döngüleri: ≥4000000, Burulma frekansı: maks.25 Burulma döngüsü/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Diğer direnç | Soğuk bükme ve soğuk darbelere dayanıklıdır (DIN EN 60811-1-4'e (-40 °C) göre) |
Önemli özellikler | FDA uyumlu FDA 21 CFR 177.2600'e göre |
oldukça esnek | |
esnek kablo kondüitine uygun | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 105 °C (Fiş / soket) |
M8 | |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
Standart tanımlama | Malzeme uygunluğu |
Standartlar/spesifikasyonlar | FDA 21 CFR 177.2600 |
Ürün numarası | 1406492 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1BBA |
Katalog Sayfası | Sayfa 140C-4-2013 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356780742 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 42 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 39,3 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,624 kg CO2e |
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018