UCS HAC 9005
-
Yükseklik adaptörü
2203400
67 mm çeşitler için UCS muhafazada kullanılmak üzere yükseklik adaptörü; malzeme: polikarbonat; renk: siyah, RAL 9005 benzeri
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Ürün tipi | Yükseklik adaptörü |
Muhafaza tipi | Üniversal muhafazalar |
Muhafaza serisi | UCS |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Genişlik | 16,1 mm |
Yükseklik | 16,1 mm |
Derinlik | 25 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
IEC 60112'ye göre CTI | 225 |
Yalıtım malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
galvaniz kaplı |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Termal stabilite / bilya basınç testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Sıcaklık | 125 °C |
Test süresi | 1 h |
Kuvvet | 20 N |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP40 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP40 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
Montaj tipi | Vidalı montaj |
Sıkma torku / hız | Yarım muhafazalar arasında vidalı bağlantı: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
PCB'nin köşe fiderine montajı: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Ambalaj tipi | PE torba |
Ürün numarası | 2203400 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ACF |
Ürün Kodu | ACFCAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626427966 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 23,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23,8 g |
Gümrük tarife no | 39269097 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 24d508ab-6a36-4e9d-b410-a902930b540d |
Avantajlarınız
Muhafaza içerisindeki özdeş alıcılar sayesinde, uygulamaya uyacak şekilde uyarlanabilir
Yüksek tanınma kolaylığı için, anahtarlama panosu içinde ve dışında farklı renkler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018