UKH 95-FE-F
-
Yüksek akım klemensi
3247059
Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 232 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 95 mm2, kesit alanı: 25 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: siyah/sarı
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Açıklama | Çok telli kabloların güvenilir teması için çok telli kabloların çözülmesi önerilir. |
Ürün tipi | Yüksek akım klemensi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 7,54 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 95 mm² |
Katman 1 üstte 1 altta 1 | |
Vida yivi | M8 |
Not | Altıgen başlı vidalar |
Sıkma torku | 15 ... 20 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 33 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 25 mm² ... 95 mm² |
Kesit AWG | 4 ... 3/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 35 mm² ... 95 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 2 ... 3/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 35 mm² ... 95 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 35 mm² ... 95 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 95 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 70 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 25 mm² ... 35 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 25 mm² ... 35 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 16 mm² ... 35 mm² |
Nominal akım | 232 A |
Maksimum yük akımı | 232 A |
Nominal gerilim | 1000 V |
Not | Not: Ürün sunumları, bağlantı kesitleri ve alüminyum kabloları bağlama bilgileri indirme alanından alınabilir. |
Nominal kesit alanı | 95 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Renk | siyah/sarı |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 95 mm² | 11,4 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Genel | |
Klemens montajı | 15 Nm ... 20 Nm (Tespit vidalı PE ayağı, M8) |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 25 mm2/4,5 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
95 mm²/14 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
Klemens montajı | 15 Nm ... 20 Nm (Tespit vidalı PE ayağı, M8) |
Ürün numarası | 3247059 |
Ambalaj birimi | 3 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1311 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356707251 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 237 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 237 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 2-25/UKH - Tarak köprü 0201362
-
WS-4K - Uyarı etiketi 1004584
-
UKH 95 EP - Takma profil 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Ekleme klemensi 3003541
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Tornavida 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811862
-
ZB 22 CUS - Etiket şeridi 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811875
-
TMT 10 R - Klemens etiketleri 0816210
-
TMT 10 R CUS - Klemens etiketleri 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
Avantajlarınız
İletken prizmatik kılıf tabanına üç nokta üzerinden ortalandığından, güvenli bir kablo bağlantısı sağlanır.
Sıkma parçasındaki yaylı elemanlar sayesinde vidalı kilitleme
Sürtünme nedeniyle temas yüzeyinde düşük temas direnci
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018