UKH 240-3L/N/FE-F
-
Yüksek akım klemensi
3076633
Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 415 A, bağlantı sayısı: 10, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 240 mm2, kesit alanı: 70 mm2 - 240 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri/mavi/siyah-sarı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Yüksek akım klemensi |
Kutup sayısı | 5 |
Bağlantı sayısı | 10 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 5 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 10 |
Nominal kesit | 240 mm² |
Katman 1 üstte 1 altta 1 | |
Vida yivi | M10 |
Not | Altıgen başlı vidalar |
Sıkma torku | 25 ... 30 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 40 mm |
İç silindirik gösterge | B15 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 70 mm² ... 240 mm² |
Kesit AWG | 2/0 ... 500 kcmil (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 70 mm² ... 240 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 70 mm² ... 185 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 70 mm² ... 185 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 240 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 185 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 35 mm² ... 95 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 50 mm² ... 95 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 35 mm² ... 50 mm² |
Nominal akım | 415 A |
Maksimum yük akımı | 415 A (240 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 1000 V |
Not | Not: Ürün sunumları, bağlantı kesitleri ve alüminyum kabloları bağlama bilgileri indirme alanından alınabilir. |
Nominal kesit alanı | 240 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 180 mm |
Yükseklik | 124 mm |
Renk | gri/mavi/siyah-sarı |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 240 mm² | 28,8 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
Ürün numarası | 3076633 |
Ambalaj birimi | 2 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1311 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356654210 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.501 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.501 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 2-36/UKH - Tarak köprü 0201401
-
WS-2K - Uyarı etiketi 1004513
-
UKH 150/240 EP - Takma profil 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Ekleme klemensi 3003554
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811862
-
ZB 22 CUS - Etiket şeridi 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811875
-
TMT 10 R - Klemens etiketleri 0816210
-
TMT 10 R CUS - Klemens etiketleri 0824500
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018