UKH 150-3L-F - Yüksek akım klemensi
3076507

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, kesit alanı: 35 mm2 - 150 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler