Bir güvenli yedek sistemi, bir diğerinden dekuple edilmiş olan iki güç kaynağı biriminin paralel bağlantısından oluşur. Sistem kullanılabilirliğini artırmak için gerekli çözüm QUINT DIODE tarafından sağlanır: diyod ile dekuplaj.
QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Yedekleme modülü
2320160
DIN raylı diyot modülü 48 V DC/2x20 A veya 1x40 A. Tüketiciye kadar tekdüze yedekleme.
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 123528DNV
Onay kimliği: TAA000011FATEX
Onay kimliği: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010102095IECEx
Onay kimliği: DEK 20.0022XcUL Listed
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827INMETRO
Onay kimliği: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Onay kimliği: GYJ20.1591XCCC
Onay kimliği: 2024322303006214Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Bu modül, güç kaynaklarının seri bağlantısı için de uygun mu?
Hayır, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 güç kaynaklarının seri bağlantısında da kullanılabilir. Doğru kablaj, özellikle kapasitif yüklerde güç kaynaklarını açma ve kapama sırasındaki kritik gerilimlerden koruyabilir.
NOT:
Seri devrenin korunma...
Daha fazla görüntüle
Hayır, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 güç kaynaklarının seri bağlantısında da kullanılabilir. Doğru kablaj, özellikle kapasitif yüklerde güç kaynaklarını açma ve kapama sırasındaki kritik gerilimlerden koruyabilir.
NOT:
Seri devrenin korunması için "-" bağlanmadığından, bu cihaz spesifikasyonlara uygun olarak
çalıştırılmaz.
Bu ürün 110 V güç kaynaklarını ayırmak için de kullanılabilir mi?
Entegre edilmiş geçici aşırı gerilim koruması, 110 V gerilimlerle kullanımı önler. Bununla birlikte, diyotlar 150 V'ye kadar tasarlanmıştır. "-" bağlı değilse ve modül dışından yönlendiriliyorsa, 110 V güç kaynakları da birbirinden ayrılabilir.
NO...
Daha fazla görüntüle
Entegre edilmiş geçici aşırı gerilim koruması, 110 V gerilimlerle kullanımı önler. Bununla birlikte, diyotlar 150 V'ye kadar tasarlanmıştır. "-" bağlı değilse ve modül dışından yönlendiriliyorsa, 110 V güç kaynakları da birbirinden ayrılabilir.
NOT:
"-", 110 V gerilimlerle kullanım için bağlanmaması gerektiğinden, bu tür bir kablaj ile kullanılırsa bu cihaz spesifikasyona uygun olarak işletilmez.