TTC-6P-T3-24DC-I-P - Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü
1027591

TERMITRAB complete T3 ürün gamından tip 3 aşırı gerilim cihaz koruma cihazı için yedek fiş. Nominal gerilim 24 V.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Özelleştirilmiş özelliklere sahip eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm gereksinimler için doğru ürünü bulmak son derece kolaydır
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez