BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı ve BLUEMARK ID COLOR UV LED yazıcı

UV LED yazıcılar

Yenilikçi BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı, plastik ve metalden yapılmış kart malzemelerini etkili bir şekilde markalamasıyla karakterize edilir. BLUEMARK ID COLOR UV LED yazıcı, CMYK çok renkli baskı ile malzeme basmak için kullanılır.

Avantajlarınız

  • UV kürleme sayesinde optimum baskı kalitesi ve dayanıklılık
  • Otomatik malzeme işleme ile zamandan tasarruf sağlayan baskı süreci
  • Büyük baskı hacimlerinin işlenmesi ve uzun süreli endüstriyel kullanım için uygundur
  • MARKING sistem yazılımı ile kapsamlı baskı projelerinin kolayca uygulanması
  • Markalama malzemelerinin siyah beyaz ve renkli olarak basılması

Yeni ürünler

Az bakım gerektiren UV inkjet kart yazıcı

Verimli UV inkjet yazıcı

Kart malzemelerin verimli markalanması

BLUEMARK E.CARD kart yazıcı, yüksek verimliliği ve esnek markalama çözümleri ile karakterize edilir. Modüler mürekkep konsepti ile az bakım gerektiren UV inkjet yazıcı, plastik ve metal malzemeler üzerinde optimum baskı sonuçları sağlar.

Temel özellikler

  • Tek renkli UV inkjet kart yazıcı
  • UV kürlemeli termal inkjet baskı teknolojisi
  • UC ve UCT kartlarının, UM şeritlerinin ve metal malzemelerin markalanması
  • Otomatik malzeme besleme
  • Arayüzler: USB, Ethernet, Wi-Fi

Avantajlarınız

  • Otomatik malzeme işleme ile %40'a varan zaman tasarrufu
  • Modüler mürekkep konsepti ile uygulama için optimize edilmiş markalama
  • UV LED mürekkep ve termal inkjet teknolojisinin yenilikçi kombinasyonu ile optimum baskı sonuçları
  • Sezgisel kullanıcı rehberliği ve verimli yazılım çözümleri ile kolay kullanım
  • Mürekkep kartuşu değişiminde tüm sıvı sisteminin yenileniyor olması ile düşük bakım maliyetleri

Yenilikçi ve verimli
UV inkjet yazıcılar

Yeni BLUEMARK E.CARD ile plastik ve metalden yapılmış yüksek kaliteli markalama malzemeleri oluşturabilirsiniz. Malzemeleri ne kadar verimli işlediğini, ne kadar iyi baskı yaptığını ve ne kadar az bakım gerektirdiğini kendiniz görün.

Daha fazlasını keşfedin
BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı
Markalama malzemeli BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı

BLUEMARK E.CARD Verimli UV inkjet yazıcı

BLUEMARK E.CARD endüstriyel markalamada yeni standartları belirliyor. Yazıcı, yüksek verimlilik ve esnek markalama çözümleri ile karakterize edilir. Termal inkjet teknolojisi ve UV LED ile kürleme mürekkeplerinin yenilikçi kombinasyonu ile yazıcı, plastik ve metal malzemeler üzerinde optimum baskı sonuçları sağlar. Baskı kafası da dahil olmak üzere mürekkep kartuşunun düzenli olarak değiştirilmesi nedeniyle bakım çabası çok düşüktür. Markalama yazılımı, baskı işlerinizi kolayca planlamanızı ve izlemenizi sağlar. Yazıcı ekranı ayrıca cihaz ve baskı durumu hakkında gerekli tüm bilgileri sağlar.

Markalama malzemeleri ile BLUEMARK ID COLOR

BLUEMARK ID COLOR Esnek UV LED yazıcı

BLUEMARK ID COLOR UV LED yazıcı, markalama malzemelerini tek renkli ve CYMK çok renkli olarak basar. Kart ve tabaka formatındaki malzemelerin yanı sıra alüminyum etiketler çok yönlü yazıcı ile hızlı ve kolay şekilde basılır. Son derece dayanıklı UV LED teknolojisi sayesinde malzemeler silinmeye ve çizilmeye karşı dayanıklı olduğundan anında kullanıma hazırdır. Entegre markalama yazılımı veya yazıcı üzerindeki renkli dokunmatik ekran üzerinden doğrudan veri girişi ile kullanım zaman kazandırır.